AR212 E4 3M2B/3M2B 50V DC, MODEL : 2 ELEMENT RATING : 50V DC CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 1 CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 2 INDICATION : H.R. FLAG PER ELEMENT CASE : EPSILON SIZE E4, BOTTOM RESET DIMENSIONS : 2995X10004 WIRING DIA : 2112W50242
Numéro d'article |
VCE:AR212SBD632304 |
Description d'article |
AR212 E4 3M2B/3M2B 50V DC, MODEL : 2 ELEMENT RATING : 50V DC CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 1 CONTACTS : 3M 2B 1SB ELEMENT 2 INDICATION : H.R. FLAG PER ELEMENT CASE : EPSILON SIZE E4, BOTTOM RESET DIMENSIONS : 2995X10004 WIRING DIA : 2112W50242
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B13 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
2.500 kg |
Dimension emballage |
0.01 x 0.01 x 0.01 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1346 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 05.02.2015 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|