TR212 E2 4M2B 125VCC (pas d'indicateur de statut) 7PG15 TR212 relais (sans indicateur de statut) Modèle : charge élevée Puissance nominale : 125V CC. Contacts : 4M 2B S.R. Signalisation : pas d'indicateur de statut boîtier : Epsilon E2 Diamètre de câblage : 2112W50211 Dimensions : 2995X10002
Numéro d'article |
VCE:EPTR212S682816 |
Description d'article |
TR212 E2 4M2B 125VCC (pas d'indicateur de statut) 7PG15 TR212 relais (sans indicateur de statut) Modèle : charge élevée Puissance nominale : 125V CC. Contacts : 4M 2B S.R. Signalisation : pas d'indicateur de statut boîtier : Epsilon E2 Diamètre de câblage : 2112W50211 Dimensions : 2995X10002
|
Famille de produit |
Récapitulatif des références de commande |
Cycle de vie du produit (PLM) |
PM300:Produit actif |
Groupe de prix |
B13 |
Prix Tarif |
Afficher les prix
|
Votre prix |
Afficher les prix
|
Coefficient métal |
Aucun |
Caractéristiques d'exportation |
AL : N / ECCN : N |
Délai d'appro. standard (hors transport) |
Sur demande |
Poids Net par quantité |
2.000 kg |
Dimension emballage |
0.01 x 0.01 x 0.01 |
Unité de mesure de l'emballage |
CM |
Quantité |
1 Pc |
Quantité par emballage |
1 |
EAN |
Indisponible |
UPC |
Indisponible |
N° d'Export |
85364900 |
Rubrique catalogue (PDF) |
PTD/EA |
Groupe de produit |
1346 |
Famille de produit |
U321 |
Pays d'origine |
Grande-Bretagne |
Conformité à la directive RoHS |
Conforme directive RoHS depuis : 10.10.2012 |
Classe de produit |
B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel |
Directive environnementale DEEE : |
Non |
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
Il n'y a actuellement aucune information relative aux SVHC émanant de notre chaine d'approvisionnement ou de nos procédures sur l’analyse de nos produits sur ce sujet. Nous comparons régulièrement nos produits avec les informations des utilisateurs en amont concernant les substances indiquées dans la liste candidate conformément aux exigences du règlement REACH. Nos informations seront mises à jour en conséquence.
|
|
Numéro SCIP |
|
|
|
Version
|
Classification
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|