SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans

Catalogue de produits
  • Catalogue de produits
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Réduire
ZMA:A5E44043725
Product
Image similaire
ECS-5962-AA-BB-EN-MM-TT Panneau combo 100 Amp MCP/PDP Taille de mémoire d'API configurable (API L7x GuardLogix) - (0-1) 60 Circuits de dérivation - (0-4) 30 Amp Ne requiert pas de transformateur externe (Remarque : pour utilisation avec applications Ethernet IO uniquement) EN est la quantité de modules ENET EN=01 pour modules 1 1756-EN2T, EN=02 pour modules 2 1756-EN2T MM est la taille de mémoire d'API en Mo MM=02 pour mémoire 2 Mo MM=04 pour mémoire 4 MO MM=08 pour mémoire 8 MO TT set le type de transformateur : TT = 00 pas de transformateur, TT = 01 pour 380-575V dans le monde entie(*)
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article ZMA:A5E44043725
Description d'article ECS-5962-AA-BB-EN-MM-TT Panneau combo 100 Amp MCP/PDP Taille de mémoire d'API configurable (API L7x GuardLogix) - (0-1) 60 Circuits de dérivation - (0-4) 30 Amp Ne requiert pas de transformateur externe (Remarque : pour utilisation avec applications Ethernet IO uniquement) EN est la quantité de modules ENET EN=01 pour modules 1 1756-EN2T, EN=02 pour modules 2 1756-EN2T MM est la taille de mémoire d'API en Mo MM=02 pour mémoire 2 Mo MM=04 pour mémoire 4 MO MM=08 pour mémoire 8 MO TT set le type de transformateur : TT = 00 pas de transformateur, TT = 01 pour 380-575V dans le monde entie(*)
Famille de produit Indisponible
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Groupe de prix 7ZZ
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation ECCN : EAR99H / AL : N
Délai d'appro. standard (hors transport) Sur demande
Poids Net par quantité 205.000 kg
Unité de mesure de l'emballage Indisponible
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN Indisponible
UPC Indisponible
N° d'Export 85371091
Rubrique catalogue (PDF) GG_MCNL2
Groupe de produit 4R09
Famille de produit R241
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Le produit est conforme RoHS.
Classe de produit C : Produit qui ne peut être réutilisé ou retourné
Directive environnementale DEEE : Non
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Lead monoxide (lead oxide)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Diboron trioxide

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP
Classification
  Indisponible
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;