SIMOTICS TN Serie N-compact motor de baja tensión, rotor en jaula de ardilla, IP55 con rotor normal para funcionamiento en SINAMICS, clase de temperatura F, 2 polos, 400 kW, 50 Hz (red) * tam. 355, cojinete LCA aislado La comercialización de este producto se rige exclusivamente por las condiciones generales de Innomotics, ver https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
Notas
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109746420
Número de artículo (número de mercado) |
1LA8355-2PC.. |
Descripción de producto |
SIMOTICS TN Serie N-compact motor de baja tensión, rotor en jaula de ardilla, IP55 con rotor normal para funcionamiento en SINAMICS, clase de temperatura F, 2 polos, 400 kW, 50 Hz (red) * tam. 355, cojinete LCA aislado La comercialización de este producto se rige exclusivamente por las condiciones generales de Innomotics, ver https://www.innomotics.com/ terms-and-conditions
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109746420
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
300 / 3C0 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
N-W----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
55 Día/Días |
Peso neto (kg) |
2000,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015394 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D81.1-3/IEC |
Grupo de productos |
5896 |
Group Code |
P113 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22/07/19 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|