Electrohusillos ECS síncronos 35,0kW, 78Nm, 4300r/min Nmáx. 18000r/min, S6-40% 110Nm Versión cartucho Diámetro del husillo 200 mm Rodamiento con lubricación permanente de grasa Conexión para aire de bloqueo de rodamiento Aire de soplado interfaz de herramienta
Notas
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
Número de artículo (número de mercado) |
2SP1204-1.B..-2... |
Descripción de producto |
Electrohusillos ECS síncronos 35,0kW, 78Nm, 4300r/min Nmáx. 18000r/min, S6-40% 110Nm Versión cartucho Diámetro del husillo 200 mm Rodamiento con lubricación permanente de grasa Conexión para aire de bloqueo de rodamiento Aire de soplado interfaz de herramienta
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Notas |
La configuración de producto está incompleta. Verifíquela, por favor
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3HM / 715 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
275 Día/Días |
Peso neto (kg) |
100,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
84669340 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-2SP1 |
Grupo de productos |
9312 |
Group Code |
P129 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-27-08 |
eClass |
14 |
27-02-27-08 |
eClass |
6 |
27-02-27-08 |
eClass |
7.1 |
27-02-27-08 |
eClass |
8 |
27-02-27-08 |
eClass |
9 |
27-02-27-08 |
eClass |
9.1 |
27-02-27-08 |
UNSPSC |
15 |
26-10-12-12 |
|
|
|
|