descargador combinado tipo 1 + 2 clase de exigencia B+C, 300 V UC Iimp=7,5 kA de 4 polos, conexionado 3+1 para sistemas TN-S y TT para sistema de barras colectoras de 40 mm con visualizador remoto y toma de fase
Número de artículo (número de mercado) |
5SD7444-8KK12 |
Descripción de producto |
descargador combinado tipo 1 + 2 clase de exigencia B+C, 300 V UC Iimp=7,5 kA de 4 polos, conexionado 3+1 para sistemas TN-S y TT para sistema de barras colectoras de 40 mm con visualizador remoto y toma de fase
|
Familia de producto |
Unidades básicas |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35S / 1BK |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,811 Kg |
Dimensión de empaquetado |
97,00 x 115,00 x 86,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869598864 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85363090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5524 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 18/02/21 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-17-90-90 |
eClass |
14 |
27-17-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-13-08-05 |
ETIM |
7 |
EC000941 |
ETIM |
8 |
EC000941 |
ETIM |
9 |
EC000941 |
|
|
|
|