riel 1,0 m(4000 W con interruptor)
Número de artículo (número de mercado) |
5UH8921-3NC04 |
Descripción de producto |
riel 1,0 m(4000 W con interruptor)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1BW |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,360 Kg |
Dimensión de empaquetado |
115,00 x 1054,00 x 60,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
12 |
EAN |
6941774625119 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85366900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5571 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 30/05/23 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-40-02 |
eClass |
14 |
27-14-40-02 |
eClass |
6 |
27-14-40-02 |
eClass |
7.1 |
27-14-40-02 |
eClass |
8 |
27-14-40-02 |
eClass |
9 |
27-14-40-02 |
eClass |
9.1 |
27-14-40-02 |
ETIM |
7 |
EC000011 |
ETIM |
8 |
EC000011 |
ETIM |
9 |
EC000011 |
IDEA |
4 |
5219 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|