WinCC OA V3.16, Operator 3 Devices, permite el manejo y visualización de una instalación WinCC OA vía iPhone y iPad. A través de una conexión segura SSL se pueden consultar valores medidos y alarmas y enviar comandos y acuses. La navegación se realiza en forma de lista o asistida por mapas. La configuración se realiza con un asistente intuitivo. A cada dispositivo se le debe asignar su licencia propia fija.
Notas

Este producto es sólo para descargar.
Número de artículo (número de mercado) |
6AV6352-1DL31-6AA0 |
Descripción de producto |
WinCC OA V3.16, Operator 3 Devices, permite el manejo y visualización de una instalación WinCC OA vía iPhone y iPad. A través de una conexión segura SSL se pueden consultar valores medidos y alarmas y enviar comandos y acuses. La navegación se realiza en forma de lista o asistida por mapas. La configuración se realiza con un asistente intuitivo. A cada dispositivo se le debe asignar su licencia propia fija.
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |

Este producto es sólo para descargar.
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
36L / 294 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99S |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
804766706509 |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ CatalogID |
STETM |
Grupo de productos |
9380 |
Group Code |
R142 |
País de origen |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|