SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6GC6521-0AC30-0AA0
Product
Imagen similar
regulador de tensión digital 6GC65; nuevo TAPCON 230 Pro; función de regulador de tensión + regulación en paralelo + registro de tomas; carcasa 218 x 324 x 130 mm; montaje empotrado en paneles de control; TFT 5" display en color; idioma predeterminado: fr; interfaz de comunicación FO ST 850 nm y FO LC 1300 nm; fuente de alimentación: 85-265 V AC/V DC; instrucciones de servicio resumidas; tensión auxiliar: DI 16- 220 V DC; umbral de entradas binarias: 110 - 165 V
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GC6521-0AC30-0AA0
Descripción de producto regulador de tensión digital 6GC65; nuevo TAPCON 230 Pro; función de regulador de tensión + regulación en paralelo + registro de tomas; carcasa 218 x 324 x 130 mm; montaje empotrado en paneles de control; TFT 5" display en color; idioma predeterminado: fr; interfaz de comunicación FO ST 850 nm y FO LC 1300 nm; fuente de alimentación: 85-265 V AC/V DC; instrucciones de servicio resumidas; tensión auxiliar: DI 16- 220 V DC; umbral de entradas binarias: 110 - 165 V
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B10
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 6,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1320
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/10/13
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;