tubo protector MV500 IRUVcut grado de protección IP67 para equipos MV500 vidrio frontal: IRUVcut/vidrio caja: metal para longitud del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 48,5 mm/23,9 mm para anchura del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 60,4 mm/41,6 mm apto para objetivos (referencia MLFB): 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; luminarias adecuadas (referencia MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; An × Al × P (exterior, mm) 65 × 65 × 65 volumen de suministro: tubo protector con anillo toroidal montado y arandela;
Número de artículo (número de mercado) |
6GF3540-8AC31 |
Descripción de producto |
tubo protector MV500 IRUVcut grado de protección IP67 para equipos MV500 vidrio frontal: IRUVcut/vidrio caja: metal para longitud del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 48,5 mm/23,9 mm para anchura del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 60,4 mm/41,6 mm apto para objetivos (referencia MLFB): 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; luminarias adecuadas (referencia MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; An × Al × P (exterior, mm) 65 × 65 × 65 volumen de suministro: tubo protector con anillo toroidal montado y arandela;
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
38E / 573 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,010 Kg |
Dimensión de empaquetado |
65,00 x 65,00 x 65,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4034106026141 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
90022000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.V |
Grupo de productos |
9530 |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-40-78 |
eClass |
14 |
27-14-40-78 |
ETIM |
7 |
EC002906 |
ETIM |
8 |
EC002906 |
ETIM |
9 |
EC002906 |
|
|
|
|