SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6GF3540-8AC52
Product
tubo protector MV500 rojo largo grado de protección IP67 para equipos MV500 vidrio frontal: rojo/vidrio caja: metal para longitud del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 83,5 mm/59,1 mm para anchura del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 60,4 mm/41,6 mm apto para objetivos (referencia MLFB): 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 …-1BK01 luminarias adecuadas (referencia MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; An × Al × P (exterior, mm) 65 × 65 × 101 volumen de suministro: tubo protector con anillo toroidal montado y arandela;
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GF3540-8AC52
Descripción de producto tubo protector MV500 rojo largo grado de protección IP67 para equipos MV500 vidrio frontal: rojo/vidrio caja: metal para longitud del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 83,5 mm/59,1 mm para anchura del objetivo sin/con iluminador anular incorporado 60,4 mm/41,6 mm apto para objetivos (referencia MLFB): 6GF9001-1BL01, ..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 …-1BK01 luminarias adecuadas (referencia MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; An × Al × P (exterior, mm) 65 × 65 × 101 volumen de suministro: tubo protector con anillo toroidal montado y arandela;
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 38E / 573
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,200 Kg
Dimensión de empaquetado 65,00 x 65,00 x 101,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106026172
UPC No disponible
Commodity code 90021900
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.V
Grupo de productos 9530
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-14-40-78
eClass 14 27-14-40-78
ETIM 7 EC002906
ETIM 8 EC002906
ETIM 9 EC002906
|
;