SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6GF3560-8EA02-0FF0
Product
MV560 objetivo de foco fijo 16 mm solo para aparatos MV560 con referencia MLFB: 6GF3560-0LE10; distancia focal 16 mm; diafragma ajustable; volumen de suministro: objetivo 15 mm prolongador tubo protector importante: iluminadores anulares integrados no utilizables
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GF3560-8EA02-0FF0
Descripción de producto MV560 objetivo de foco fijo 16 mm solo para aparatos MV560 con referencia MLFB: 6GF3560-0LE10; distancia focal 16 mm; diafragma ajustable; volumen de suministro: objetivo 15 mm prolongador tubo protector importante: iluminadores anulares integrados no utilizables
Familia de producto Objetivos
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 38E / 573
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99H
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,175 Kg
Dimensión de empaquetado 60,00 x 39,00 x 39,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106026325
UPC No disponible
Commodity code 90021900
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.V
Grupo de productos 9530
Group Code R322
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/07/06
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-28-01-03
eClass 14 27-28-01-03
eClass 6 27-28-01-03
eClass 7.1 27-28-01-03
eClass 8 27-28-01-03
eClass 9 27-28-01-03
eClass 9.1 27-28-01-03
ETIM 7 EC002999
ETIM 8 EC002999
ETIM 9 EC002999
|
;