SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
6SL5990-0AE30-0AA0
Product
kit de iniciación SINAMICS S210 y 1FK2 incl. licencia Extended Safety S210: 6SL5310-1BB10-4CF0 tensión de entrada: 200-240 V 1 AC 0,4 KW, tarjeta SD con Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (An x Al x P) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27 Nm, Pn=0,4 kW con Nn=3000 r/min, AH30 sin freno, con chaveta con encóder absoluto multivuelta solución de un cable confeccionado 6FX5002-8QN04-1AD0, MC500 4G0, 38+2 x 0,38 + 4 x 0,2 C, M12 hilos con puntera cable de datos con conector IX, Dmáx=9,7 mmlongitud 3 m se suministran 3 uds. como máximo por cliente.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6SL5990-0AE30-0AA0
Descripción de producto kit de iniciación SINAMICS S210 y 1FK2 incl. licencia Extended Safety S210: 6SL5310-1BB10-4CF0 tensión de entrada: 200-240 V 1 AC 0,4 KW, tarjeta SD con Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (An x Al x P) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27 Nm, Pn=0,4 kW con Nn=3000 r/min, AH30 sin freno, con chaveta con encóder absoluto multivuelta solución de un cable confeccionado 6FX5002-8QN04-1AD0, MC500 4G0, 38+2 x 0,38 + 4 x 0,2 C, M12 hilos con puntera cable de datos con conector IX, Dmáx=9,7 mmlongitud 3 m se suministran 3 uds. como máximo por cliente.
Familia de producto Kit de iniciación SINAMICS S210
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3X1 / 336
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 3A999A
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 5,000 Kg
Dimensión de empaquetado 42,00 x 50,80 x 33,20
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106459499
UPC 195125483323
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID D32
Grupo de productos X052
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/04/13
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
;