SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
7SR2203-2NA12-0CA0
Product
Imagen similar
Argus-M Protección de sobreintensidad de tiempo inverso direccional caja E8, 5 TC, 4 trafos tensión, 13 BI /14 BO,16 LED entradas de medida: 1/5A, 63,5/110 V, 50/60 Hz tensión auxiliar 24 - 250 V DC/100 - 230 V AC umbral entrada binaria: 88 V DC interfaz USB delante, interfaz RS 485 detrás, protocolo: IEC 60870-5-103 y Modbus RTU y DNP 3.0 (ajustable) Función de protección: versión estándar
Notas
Solución sustituta con 7SR5111, 7SR5121
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7SR2203-2NA12-0CA0
Descripción de producto Argus-M Protección de sobreintensidad de tiempo inverso direccional caja E8, 5 TC, 4 trafos tensión, 13 BI /14 BO,16 LED entradas de medida: 1/5A, 63,5/110 V, 50/60 Hz tensión auxiliar 24 - 250 V DC/100 - 230 V AC umbral entrada binaria: 88 V DC interfaz USB delante, interfaz RS 485 detrás, protocolo: IEC 60870-5-103 y Modbus RTU y DNP 3.0 (ajustable) Función de protección: versión estándar
Familia de producto Reyrolle 7SR220 Argus - 5xI, 4xV, direccional
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Solución sustituta con 7SR5111, 7SR5121
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35R / B20
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 5,100 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515640974
UPC No disponible
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID PTD/EA
Grupo de productos 1341
Group Code U321
País de origen India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 15/10/10
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Cargando documentos...
;