LRC0451-8-KE CAJA ALIMENTACION CABLE (ENCAPSULADA) TO-S L1,L2,L3,N,PE 1350A
Número de artículo (número de mercado) |
8PS6330-0TH13 |
Descripción de producto |
LRC0451-8-KE CAJA ALIMENTACION CABLE (ENCAPSULADA) TO-S L1,L2,L3,N,PE 1350A
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X6 / 175 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
--3----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
75,440 Kg |
Dimensión de empaquetado |
400,00 x 450,00 x 110,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85369001 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
3735 |
Group Code |
P374 |
País de origen |
Suiza |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conformidad RoHS en aclaración |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-14-27-04 |
eClass |
14 |
27-14-27-04 |
eClass |
6 |
27-14-27-04 |
eClass |
7.1 |
27-14-27-04 |
eClass |
8 |
27-14-27-04 |
eClass |
9 |
27-14-27-04 |
eClass |
9.1 |
27-14-27-04 |
ETIM |
7 |
EC000122 |
ETIM |
8 |
EC000122 |
ETIM |
9 |
EC000122 |
|
|
|
|