SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
P1J1119800
Product
Imagen similar
equipo: 7SJ85 protección temporizada de sobrecorriente tipo de carcasa: montaje incorporado; BI: 79 ; BO: 55 (43ST + 12F + 0HS + 0 P); I: 0 (protección) + 8 (sensible ); U: 8 (estándar); estado del producto: declaración de descatalogación ; entradas de transductor de medida: 0 (20 m A o 10 V, rápida), 0 (20 m A, normal); anchura de la carcasa: 1 x 19'' + 1/3 x 19''; módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO202, IO205, IO20 7, IO207; módulos en línea de 19" 2: PS 203, IO207; LED/pulsadores: 32 LED; panel de servicio: integrado; selector de llave: con;
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) P1J1119800
Descripción de producto equipo: 7SJ85 protección temporizada de sobrecorriente tipo de carcasa: montaje incorporado; BI: 79 ; BO: 55 (43ST + 12F + 0HS + 0 P); I: 0 (protección) + 8 (sensible ); U: 8 (estándar); estado del producto: declaración de descatalogación ; entradas de transductor de medida: 0 (20 m A o 10 V, rápida), 0 (20 m A, normal); anchura de la carcasa: 1 x 19'' + 1/3 x 19''; módulos en línea de 19" 1: IO 202, PS201, IO202, IO205, IO20 7, IO207; módulos en línea de 19" 2: PS 203, IO207; LED/pulsadores: 32 LED; panel de servicio: integrado; selector de llave: con;
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 35G / B04
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 35 Día/Días
Peso neto (kg) 21,190 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Grupo de productos 1003
Group Code U321
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 29/10/13
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  No disponible
|
;