device: 6MU85 merging unit housing type: flush mounting; BI: 99; BO: 3 5 (3ST + 32F + 0HS + 0P); I: 3 2 (protection); U: 12 (standard); measuring transducer inputs: 8 (20 m A or 10 V, fast), 0 (20 m A, normal); housing width: 1 x 19'' + 2/3 x 19''; modules in 19" row 1: IO 202, PS201, IO201, IO202, IO20 2, IO203; modules in 19" row 2: PS 203, IO203, IO212, IO230; LEDs/push-buttons: 16 LEDs; operation panel: integrated; key switch: without; display type: no display; front design: standard; auxiliary voltage: 60 V - 250 V DC,
Número de artículo (número de mercado) |
P1M194174 |
Descripción de producto |
device: 6MU85 merging unit housing type: flush mounting; BI: 99; BO: 3 5 (3ST + 32F + 0HS + 0P); I: 3 2 (protection); U: 12 (standard); measuring transducer inputs: 8 (20 m A or 10 V, fast), 0 (20 m A, normal); housing width: 1 x 19'' + 2/3 x 19''; modules in 19" row 1: IO 202, PS201, IO201, IO202, IO20 2, IO203; modules in 19" row 2: PS 203, IO203, IO212, IO230; LEDs/push-buttons: 16 LEDs; operation panel: integrated; key switch: without; display type: no display; front design: standard; auxiliary voltage: 60 V - 250 V DC,
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B03 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
28,215 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1029 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/10/13 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|