módulo de ampliación: garantía : 5 años; entrada binaria, con contacto común: 0,0; entrada binaria, sin contacto común: 8, 0; borne A, posición de incorporación 1 . intens. 4x protección; Ethernet eléctrica ETH-BA-2E L: 0; Ethernet óptica ETH-BB-2FO: 0; frecuencia nominal borne: 50 Hz / 60 Hz; frecuencia nominal borne slot 01: 50 Hz/60 Hz; diseño del frente: estándar; relé de alta velocidad, contacto NA: 0,0; tipo de carcasa: montaje incorporado; interfaz: USART-AB-1EL: 0
Número de artículo (número de mercado) |
P1T48 |
Descripción de producto |
módulo de ampliación: garantía : 5 años; entrada binaria, con contacto común: 0,0; entrada binaria, sin contacto común: 8, 0; borne A, posición de incorporación 1 . intens. 4x protección; Ethernet eléctrica ETH-BA-2E L: 0; Ethernet óptica ETH-BB-2FO: 0; frecuencia nominal borne: 50 Hz / 60 Hz; frecuencia nominal borne slot 01: 50 Hz/60 Hz; diseño del frente: estándar; relé de alta velocidad, contacto NA: 0,0; tipo de carcasa: montaje incorporado; interfaz: USART-AB-1EL: 0
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
35G / B10 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,080 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85423111 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Grupo de productos |
1030 |
Group Code |
U321 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 29/10/13 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|