SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
S79220-C1633-F888
Product
Imagen similar
SIMATIC PCS 7, software, Software Media Package Asia V9.1 SP1 soporte de datos sin licencia uso solo en combinación con licencia válida Trial License para 14 días, sin responsabilidad ni garantía con limitada funcionalidad (ver información del producto) SW runtime, SW en USB sin docum. en 2 idiomas (en, zh), ejecutable en Win 10 LTSC 2019, Win Server 2019 para más información, ver PCS 7 V9.1 SP1 Léame, HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle contenido: 1 USB
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) S79220-C1633-F888
Descripción de producto SIMATIC PCS 7, software, Software Media Package Asia V9.1 SP1 soporte de datos sin licencia uso solo en combinación con licencia válida Trial License para 14 días, sin responsabilidad ni garantía con limitada funcionalidad (ver información del producto) SW runtime, SW en USB sin docum. en 2 idiomas (en, zh), ejecutable en Win 10 LTSC 2019, Win Server 2019 para más información, ver PCS 7 V9.1 SP1 Léame, HW de referencia: PCS 7 IPC Bundle contenido: 1 USB
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 36U / 2SD
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,154 Kg
Dimensión de empaquetado 17,00 x 18,50 x 3,30
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID STPCS7
Grupo de productos 4243
Group Code R116
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;