SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
US2:SEM3CAB36INCH
Product
Siemens Low Voltage Power Distribution Solutions Contadores - SEM3 Cables son productos de gestión de la energía Low Voltage Power Distribution, componentes. Dimensiones SEM3: 36 in. Tipo: cable COM para SEM3 recambios aplicaciones. Conforme a normas: UL916. Sin características especiales indicadas.
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) US2:SEM3CAB36INCH
Descripción de producto Siemens Low Voltage Power Distribution Solutions Contadores - SEM3 Cables son productos de gestión de la energía Low Voltage Power Distribution, componentes. Dimensiones SEM3: 36 in. Tipo: cable COM para SEM3 recambios aplicaciones. Conforme a normas: UL916. Sin características especiales indicadas.
Familia de producto SEM3 BCM
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 1US
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99I
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,058 Kg
Dimensión de empaquetado 2,49 x 2,49 x 2,79
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4001869562728
UPC 887621447007
Commodity code 90289010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5206
Group Code P380
País de origen Filipinas
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 12/10/17
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-06-18-90
eClass 14 27-06-18-90
eClass 6 27-06-18-90
eClass 7.1 27-06-18-90
eClass 8 27-06-18-90
eClass 9 27-06-18-90
eClass 9.1 27-06-18-90
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1829
UNSPSC 15 26-12-16-66
|
;