Leitungsschalter VL1200 UL Typ NG (CAT NO. NNX3G100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35kA/480V und 25kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LSIG TU=40°C 3 Phasen/4 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolgeportfolio 3VA; weitere Informationen via www.siemens.com/3VA
Artikelnummer |
3VL7110-1VM30-.... |
Artikelbeschreibung |
Leitungsschalter VL1200 UL Typ NG (CAT NO. NNX3G100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standardschaltvermögen 3-polig; NEMA Rating 35kA/480V und 25kA/600V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser LCD ETU, LSIG TU=40°C 3 Phasen/4 Leitungen In=1000A, Bemessungsstrom ISD=1,25-10xIR, II=11X in Kurzschlussschutz IR=400-1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolgeportfolio 3VA; weitere Informationen via www.siemens.com/3VA
|
Preisgruppe |
12N |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LAP----- |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
25,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
3742 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|