SIPLUS IPC 427E based on 6AG4141-5BG34-0FA0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Hutschienenmontage; 8 GB und NVRAM; 2x RS232/485; ohne PCIe; Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit MUI (de, en, es, fr, it); ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA;
Artikelnummer |
6AG1141-5BG34-4FA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS IPC 427E based on 6AG4141-5BG34-0FA0 mit Conformal Coating, 0…+55°C, HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Hutschienenmontage; 8 GB und NVRAM; 2x RS232/485; ohne PCIe; Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit MUI (de, en, es, fr, it); ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA;
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618113209 |
UPC |
195125279230 |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4B99 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.08.2016 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-20-01-02 |
eClass |
1400 |
19-20-01-02 |
eClass |
600 |
19-20-01-02 |
eClass |
710 |
19-20-01-02 |
eClass |
800 |
19-20-01-02 |
eClass |
900 |
19-20-01-02 |
eClass |
910 |
19-20-01-02 |
ETIM |
700 |
EC001413 |
ETIM |
800 |
EC001413 |
ETIM |
900 |
EC001413 |
IDEA |
400 |
6606 |
UNSPSC |
1500 |
43-21-15-06 |
|
|
|
|