SIPLUS PS PSE200U 10A based on 6EP1961-2BA41 mit Conformal Coating, -25…+70°C, SELECTIVITY Module 4 kanalig 4-kanalig Eingang: DC 24V Ausgang: DC 24V/10A je Kanal Ausgangsstrom einstellbar 3-10 mit Status-Meldung je Kanal
Artikelnummer |
6AG1961-2BA41-7AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS PS PSE200U 10A based on 6EP1961-2BA41 mit Conformal Coating, -25…+70°C, SELECTIVITY Module 4 kanalig 4-kanalig Eingang: DC 24V Ausgang: DC 24V/10A je Kanal Ausgangsstrom einstellbar 3-10 mit Status-Meldung je Kanal
|
Produktfamilie |
SIPLUS Selektivitätsmodul |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,253 kg |
Verpackungsmaße |
7,50 x 8,50 x 8,90 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618062507 |
UPC |
804766379116 |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4626 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.04.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-04-07-92 |
eClass |
1400 |
27-04-07-92 |
eClass |
600 |
27-04-90-02 |
eClass |
710 |
27-04-90-02 |
eClass |
800 |
27-04-92-90 |
eClass |
900 |
27-04-92-90 |
eClass |
910 |
27-04-92-90 |
ETIM |
700 |
EC002584 |
ETIM |
800 |
EC002584 |
ETIM |
900 |
EC002584 |
IDEA |
400 |
4127 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|