SIPLUS PS modular Puffermodul based on 6EP1961-3BA01 mit Conformal Coating, -25…+70°C, für 6EP1x3x-3BAx0 Pufferzeit 100ms bis 10 S abhängig vom Laststrom
Artikelnummer |
6AG1961-3BA01-7AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS PS modular Puffermodul based on 6EP1961-3BA01 mit Conformal Coating, -25…+70°C, für 6EP1x3x-3BAx0 Pufferzeit 100ms bis 10 S abhängig vom Laststrom
|
Produktfamilie |
SIPLUS Puffermodul |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
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
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,200 kg |
Verpackungsmaße |
13,50 x 13,50 x 8,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948568408 |
UPC |
195125091931 |
Statistische Warennummer |
85049090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4626 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-04-07-05 |
eClass |
14 |
27-04-07-05 |
eClass |
6 |
27-04-06-90 |
eClass |
7.1 |
27-04-06-90 |
eClass |
8 |
27-04-06-90 |
eClass |
9 |
27-04-07-05 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-05 |
ETIM |
7 |
EC000382 |
ETIM |
8 |
EC000382 |
ETIM |
9 |
EC000382 |
IDEA |
4 |
4149 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-11 |
|
|
|
|