WinCC Systemsoftware V7.5 SP2, RC 500000 (500000 Power-Tags), Runtime/Configuration-Software, Floating-License, SW inkl. Doku und License Key Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852 Sonderlizenz für kundenspe- zifische Lösung! Nicht system- getestet/freigegeben! Keine Un- terstützung durch die Hotline! Die Gesamtverantwortung für Funktionalität und Performance liegt beim Kunden! - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6381-2DM07-5AH0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC Systemsoftware V7.5 SP2, RC 500000 (500000 Power-Tags), Runtime/Configuration-Software, Floating-License, SW inkl. Doku und License Key Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852 Sonderlizenz für kundenspe- zifische Lösung! Nicht system- getestet/freigegeben! Keine Un- terstützung durch die Hotline! Die Gesamtverantwortung für Funktionalität und Performance liegt beim Kunden! - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
276 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622681916 |
UPC |
804766781636 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80XX |
Fabrikategruppe |
4224 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-25-02 |
eClass |
1400 |
27-24-25-02 |
eClass |
600 |
27-24-25-02 |
eClass |
710 |
27-24-25-02 |
eClass |
800 |
27-24-25-02 |
eClass |
900 |
27-24-25-02 |
eClass |
910 |
27-24-25-02 |
ETIM |
700 |
EC001416 |
ETIM |
800 |
EC001416 |
ETIM |
900 |
EC001416 |
IDEA |
400 |
7071 |
UNSPSC |
1500 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|