FL Migrationspaket RC, WinCC V8.0 RC 8192 (8192 Powertags), Runtime, auf DVD, Einzellizenz, 5-sprachig (de,en,fr,es,it). Dies ist ein Sonderangebot und gilt für den Fall, dass Sie das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink durch das Produkt WinCC V8.0 ersetzen. Mit Kauf dieses Produkts verpflichten Sie sich das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink (nach einer Übergangszeit von 12 Monaten nach Erhalt dieses Produkts), durch WinCC V8.0 zu ersetzen und die Lizenz für FactoryLink nicht mehr zu benutzen. nur Kunde mit SUS Vertrag
Artikelnummer |
6AV6387-1BS07-2AF3 |
Artikelbeschreibung |
FL Migrationspaket RC, WinCC V8.0 RC 8192 (8192 Powertags), Runtime, auf DVD, Einzellizenz, 5-sprachig (de,en,fr,es,it). Dies ist ein Sonderangebot und gilt für den Fall, dass Sie das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink durch das Produkt WinCC V8.0 ersetzen. Mit Kauf dieses Produkts verpflichten Sie sich das bisher eingesetzte Produkt FactoryLink (nach einer Übergangszeit von 12 Monaten nach Erhalt dieses Produkts), durch WinCC V8.0 zu ersetzen und die Lizenz für FactoryLink nicht mehr zu benutzen. nur Kunde mit SUS Vertrag
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
276 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg |
Verpackungsmaße |
18,50 x 17,50 x 3,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621209940 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80XX |
Fabrikategruppe |
4224 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|