2-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023 (grau), mit USB-2.0-Buchse, Typ A, inkl. Montagematerial für PRO-Geräte, Lieferumfang: 1 Stück 2-Port USB-Schnittstellen-Set, mit 2x 580 mm Anschlussleitung, 1 Stück 2-pol. Stecker, inkl. Montagezubehör
Artikelnummer |
6AV7674-0LX01-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
2-Port USB-Schnittstellen-Set RAL9023 (grau), mit USB-2.0-Buchse, Typ A, inkl. Montagematerial für PRO-Geräte, Lieferumfang: 1 Stück 2-Port USB-Schnittstellen-Set, mit 2x 580 mm Anschlussleitung, 1 Stück 2-pol. Stecker, inkl. Montagezubehör
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2Z7 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße |
9,30 x 18,70 x 6,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618033606 |
UPC |
887621049201 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikategruppe |
2260 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.11.2010 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-33-02-92 |
eClass |
14 |
27-33-02-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-03 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-03 |
eClass |
8 |
27-24-92-03 |
eClass |
9 |
27-33-02-92 |
eClass |
9.1 |
27-33-02-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
IDEA |
4 |
3552 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|