SIMATIC IFP1500 V2 Ethernet, 19" Multitouch Display (16:9) mit 1920x 1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort und Ethernetmonitor, rückseitige USB, Neutral Design
Hinweis
Artikelnummer |
6AV7863-6MA20-2NA0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IFP1500 V2 Ethernet, 19" Multitouch Display (16:9) mit 1920x 1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort und Ethernetmonitor, rückseitige USB, Neutral Design
|
Produktfamilie |
SIMATIC Industrial Flat Panel HYG |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.05.2024 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6AV7863-6MA10-2NA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SIMATIC IFP1900 V2 Extended, 19 Multitouch Display (16:9) mit 1920x1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Neutral Design |
Preisgruppe |
275 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,240 kg |
Verpackungsmaße |
51,00 x 66,00 x 22,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515739500 |
UPC |
195125407749 |
Statistische Warennummer |
85285210 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1T |
Fabrikategruppe |
4218 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 27.04.2021 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
lblREACHCode0236
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-20-02-01 |
eClass |
14 |
19-20-02-01 |
eClass |
6 |
19-20-02-01 |
eClass |
7.1 |
19-20-02-01 |
eClass |
8 |
19-20-02-01 |
eClass |
9 |
19-20-02-01 |
eClass |
9.1 |
19-20-02-01 |
ETIM |
7 |
EC001428 |
ETIM |
8 |
EC001428 |
ETIM |
9 |
EC001428 |
|
|
|
|