SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV7880-4BA01-0AA1
Product
SIMATIC IPC MD-34A Entry Plus 10,1" Multitouch 256 GB SSD, 8 GB RAM Intel Core i5-11, Windows 10 21H2 IoT Enterprise LTSC Auflösung: 1280x800 Pixel Helligkeit: 350 cd/m2 WiFi, Bluetooth 1D/2D-Barcodeleser eingebautes globales 4G/LTE-Modul mit 3,500 mAh Batterie; Sie müssen Ihr Netzkabel auswählen; EU: 6ES7900-5AA00-0XA0 GB: 6ES7900-5BA00-0XA0 SWISS: 6ES7900-5CA00-0XA0 USA: 6ES7900-5DA00-0XA0 Italy: 6ES7900-5EA00-0XA0 China: 6ES7900-5FA00-0XA0 India: 6ES7900-5GA00-0XA0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV7880-4BA01-0AA1
Artikelbeschreibung SIMATIC IPC MD-34A Entry Plus 10,1" Multitouch 256 GB SSD, 8 GB RAM Intel Core i5-11, Windows 10 21H2 IoT Enterprise LTSC Auflösung: 1280x800 Pixel Helligkeit: 350 cd/m2 WiFi, Bluetooth 1D/2D-Barcodeleser eingebautes globales 4G/LTE-Modul mit 3,500 mAh Batterie; Sie müssen Ihr Netzkabel auswählen; EU: 6ES7900-5AA00-0XA0 GB: 6ES7900-5BA00-0XA0 SWISS: 6ES7900-5CA00-0XA0 USA: 6ES7900-5DA00-0XA0 Italy: 6ES7900-5EA00-0XA0 China: 6ES7900-5FA00-0XA0 India: 6ES7900-5GA00-0XA0
Produktfamilie SIMATIC IPC MD-34A
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 274
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,100 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515739548
UPC 195125441743
Statistische Warennummer 84713000
Listenkennzeichen (LKZ) ST79
Fabrikategruppe 4B05
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Taiwan, China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.11.2022
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-01-02-01
eClass 14 19-01-02-01
eClass 6 19-01-02-01
eClass 7.1 19-01-02-01
eClass 8 19-01-02-01
eClass 9 19-01-02-01
eClass 9.1 19-01-02-01
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;