SIPART PS2 Intelligenter, elektropneum. Stellungsregler, 4...20mA (3/4 Leiter), nEx, doppelt wirkend, Aluminiumgehäuse, druckfest (Ex d), für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: 3/4-Leiter-Phase-Out. Bitte verwenden Sie 6DR50* für 4 ... 20 mA Anwendungen.
Artikelnummer |
6DR5325-.....-.... |
Artikelbeschreibung |
SIPART PS2 Intelligenter, elektropneum. Stellungsregler, 4...20mA (3/4 Leiter), nEx, doppelt wirkend, Aluminiumgehäuse, druckfest (Ex d), für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe.
|
Produktfamilie |
SIPART PS2 |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 02.06.2023 |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Nachfolgerhinweis: 3/4-Leiter-Phase-Out. Bitte verwenden Sie 6DR50* für 4 ... 20 mA Anwendungen.
|
Preisgruppe |
8V1 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,200 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90328100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-5 |
Fabrikategruppe |
4759 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P2 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.12.2016 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-22-04-01 |
eClass |
14 |
27-22-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-22-04-01 |
eClass |
8 |
27-22-04-01 |
eClass |
9 |
27-22-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-22-04-01 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|