Schulungspaket SIMATIC ET 200SP Basic bestehend aus: 1x IM155-6PN HF, 1x Busadapter BA 2xRJ45, 2x DI 8x 24VDC/0,5A HF, 2x DQ 8x 24VDC/0,5A HF, 4x BASEUNITS, Beschriftungsstreifen, Farbkennzeichnungsschilder, ******************************* for Educational Purposes only
Artikelnummer |
6ES7155-6AU00-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
Schulungspaket SIMATIC ET 200SP Basic bestehend aus: 1x IM155-6PN HF, 1x Busadapter BA 2xRJ45, 2x DI 8x 24VDC/0,5A HF, 2x DQ 8x 24VDC/0,5A HF, 4x BASEUNITS, Beschriftungsstreifen, Farbkennzeichnungsschilder, ******************************* for Educational Purposes only
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
2SP |
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
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,500 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766084294 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76-S |
Fabrikategruppe |
X07H |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 23.03.2015 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|