SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ES7652-3BX08-2YE0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS 7, Software Upgrade Package OS Server Redundancy von V7.1 auf V8.0 Single License f.2 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter Server 2003 2/Server 2008 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7652-3BX18-2YE0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7652-3BX08-2YE0
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS 7, Software Upgrade Package OS Server Redundancy von V7.1 auf V8.0 Single License f.2 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter Server 2003 2/Server 2008 R2 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2017
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7652-3BX18-2YE0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7652-3BX18-2YE0
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC PCS 7, Software Upgrade Package OS Server Redundancy von V7.1 auf V8.1 Single License f.2 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku. License Key auf USB Stick, Klasse A, 5-Sprachig (D, E, F, I, S), ablauffähig unter Server 2008 Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle
Preisinformationen
Preisgruppe 2AL
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,206 kg
Verpackungsmaße 19,30 x 23,50 x 2,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169245876
UPC 040892919578
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 2323
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;