SIMATIC PCS neo CPU 410-5H V10 Bundle mit SE.Card PO 100; CPU 410-5H V10 F. S7-400 und S7-400H mit System Expansion Card bis 100 Prozessobjekte incl. V10 Runtime Lizenz
Artikelnummer |
6ES7654-5DJ00-0XF0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS neo CPU 410-5H V10 Bundle mit SE.Card PO 100; CPU 410-5H V10 F. S7-400 und S7-400H mit System Expansion Card bis 100 Prozessobjekte incl. V10 Runtime Lizenz
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
283 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,500 kg |
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
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
3319 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R336 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 07.11.2019 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
|
|
|
|