6FB1103-0AT11-4MB0
Product
SIDOOR M3 R Getriebemotor, Ritzel rechts, max. 180kg Türgewicht, Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FB1103-0AT11-4MB0
Artikelbeschreibung SIDOOR M3 R Getriebemotor, Ritzel rechts, max. 180kg Türgewicht, Kabellänge 1,5m, 30VDC, -20°C bis +50°C
Produktfamilie Getriebemotoren
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 478
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 8 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,040 kg
Verpackungsmaße 180,00 x 460,00 x 150,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766714429
Statistische Warennummer 85013100
Listenkennzeichen (LKZ) DA68
Fabrikategruppe 4570
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Serbien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-40-06
eClass 14 27-24-40-06
eClass 6 27-02-27-90
eClass 7.1 27-02-27-90
eClass 8 27-02-27-90
eClass 9 27-24-40-06
eClass 9.1 27-24-40-06
ETIM 7 EC002987
ETIM 8 EC002987
ETIM 9 EC002987
IDEA 4 1054
UNSPSC 15 20-10-16-17
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;