SIDOOR TRANSFORMER Netzteil, Eingangsspannung 220-240 VAC(+/-10%)50/60 Hz, Ausgangsspannung 16,5-18Vr.m.s. Vollweg gleichgerichtet, IP54, inkl. Netzleitung mit Schukostecker (CEE 7/7) der Länge 2m, inkl. Anschlussleitung an Steuergerät der Länge 1,5m
Artikelnummer |
6FB1112-0AT20-2TR0 |
Artikelbeschreibung |
SIDOOR TRANSFORMER Netzteil, Eingangsspannung 220-240 VAC(+/-10%)50/60 Hz, Ausgangsspannung 16,5-18Vr.m.s. Vollweg gleichgerichtet, IP54, inkl. Netzleitung mit Schukostecker (CEE 7/7) der Länge 2m, inkl. Anschlussleitung an Steuergerät der Länge 1,5m
|
Produktfamilie |
Netzteil |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
478 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
8 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,400 kg |
Verpackungsmaße |
198,00 x 318,00 x 64,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618095949 |
UPC |
804766347702 |
Statistische Warennummer |
85043180 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DA68 |
Fabrikategruppe |
4570 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Sri Lanka |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-40-05 |
eClass |
1400 |
27-24-40-05 |
eClass |
600 |
27-37-08-04 |
eClass |
710 |
27-37-08-04 |
eClass |
800 |
27-37-08-04 |
eClass |
900 |
27-24-40-05 |
eClass |
910 |
27-24-40-05 |
ETIM |
700 |
EC002986 |
ETIM |
800 |
EC002986 |
ETIM |
900 |
EC002986 |
IDEA |
400 |
4776 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-15-52 |
|
|
|
|