SINUMERIK EM 131 Erweiterungsmodul breite 131 MM,für MCP 398 Befestigung mit Spannern mit bis zu 6 Einbauplätzen für 22MM/16MM Bedienelemente und Handrad/Override unbedstückt Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Oberflächenstruktur des EM 131 fertigungsbedingt in den ersten Auslieferungen leicht unterschiedlich im Vergleich zum MCP 398C sein kann.
Artikelnummer |
6FC5303-0AF31-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK EM 131 Erweiterungsmodul breite 131 MM,für MCP 398 Befestigung mit Spannern mit bis zu 6 Einbauplätzen für 22MM/16MM Bedienelemente und Handrad/Override unbedstückt Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Oberflächenstruktur des EM 131 fertigungsbedingt in den ersten Auslieferungen leicht unterschiedlich im Vergleich zum MCP 398C sein kann.
|
Produktfamilie |
SINUMERIK MCP 398C |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
714 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,507 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766571763 |
Statistische Warennummer |
49011000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC63 |
Fabrikategruppe |
X0HM |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.09.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-21-92 |
eClass |
14 |
27-24-21-92 |
eClass |
6 |
27-24-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-92-90 |
eClass |
8 |
27-24-92-90 |
eClass |
9 |
27-24-21-92 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-92 |
ETIM |
7 |
EC002584 |
ETIM |
8 |
EC002584 |
ETIM |
9 |
EC002584 |
|
|
|
|