SINUMERIK 808D Funktion CNC-Lock Lieferung einer Lizenz Die Option ist momentan nur für ausgewählte Märkte freigegeben japanischen Markt weder freigegeben noch vorgesehen. Die Option ist dort möglicherweise nicht nutzbar aufgrund technischer rechtlicher oder anderer Aspekte.Verkauf, Lieferung oder Nutzung in diesen Markt erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden und Siemens uebernimmt keine Verantwortung jeglicher Art für diese Option in diesem Markt. Siemens empfiehlt die Option nicht in diesen Markt zu ver- kaufen oder dort einzufuehren
Artikelnummer |
6FC5800-0AS71-0YB0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK 808D Funktion CNC-Lock Lieferung einer Lizenz Die Option ist momentan nur für ausgewählte Märkte freigegeben japanischen Markt weder freigegeben noch vorgesehen. Die Option ist dort möglicherweise nicht nutzbar aufgrund technischer rechtlicher oder anderer Aspekte.Verkauf, Lieferung oder Nutzung in diesen Markt erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden und Siemens uebernimmt keine Verantwortung jeglicher Art für diese Option in diesem Markt. Siemens empfiehlt die Option nicht in diesen Markt zu ver- kaufen oder dort einzufuehren
|
Produktfamilie |
Funktionsübersicht SINUMERIK 808D ADVANCED |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
717 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,010 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766371882 |
Statistische Warennummer |
49011000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC62 |
Fabrikategruppe |
5184 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-07 |
eClass |
14 |
27-24-25-07 |
eClass |
6 |
27-24-21-80 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-80 |
eClass |
8 |
27-24-21-80 |
eClass |
9 |
27-24-21-80 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-80 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|