DER RUGGEDCOM RSG2100PNC IST EIN INDUS. GEHAERT. MODULARER FULLY MANAGED ETHERNET-SWITCH MIT POWER OVER ETHERNET (POE); 56-BIT-VERSCHLUESSELUNG; POE: 4 X 10/100BASETX 802.3AF-KONFORME PORTS; BIS 3-GIGABIT-ETHERNET-PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; BIS 16 FAST ETHERNET PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; 2 PORT MOD. F. HOECHSTE FLEX- IBILITAET; NICHT BLOCKIEREND, STORE UND FORWARD SWITCHING; UNTERST. VIELE GLASFASERTYPEN (MULTI-/SINGLEMODUS, BI- DIREKTIONALES SINGLE STRAND) DIVERSE ANSCHLUSSTYPEN (ST, MTRJ, LC, SC, RJ45, MICRO-D)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6GK6021-0PS1.-.... |
Artikelbeschreibung |
DER RUGGEDCOM RSG2100PNC IST EIN INDUS. GEHAERT. MODULARER FULLY MANAGED ETHERNET-SWITCH MIT POWER OVER ETHERNET (POE); 56-BIT-VERSCHLUESSELUNG; POE: 4 X 10/100BASETX 802.3AF-KONFORME PORTS; BIS 3-GIGABIT-ETHERNET-PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; BIS 16 FAST ETHERNET PORTS KUPFER BZW. GLASFASER; 2 PORT MOD. F. HOECHSTE FLEX- IBILITAET; NICHT BLOCKIEREND, STORE UND FORWARD SWITCHING; UNTERST. VIELE GLASFASERTYPEN (MULTI-/SINGLEMODUS, BI- DIREKTIONALES SINGLE STRAND) DIVERSE ANSCHLUSSTYPEN (ST, MTRJ, LC, SC, RJ45, MICRO-D)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
5R2 |
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
AL : N / ECCN : 5A002ENCA3 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,200 kg |
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
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2608 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|