Kommunikationsprozessor CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbit/s, 4x 10/100 Mbit/s (IE Switch) RJ 45 Ports; ISO; TCP; UDP; PROFINETIO-Controller; S7-Kommunikation; Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration über DHCP/Baustein; IP Access Control List; Uhrzeitsynchronisation; erweiterte Web-Diagnose; Fast Startup; PROFIenergy- Unterstützung; IP-Routing; FTP; Web-Server; E-Mail; Bitte beachte SIOS ID:109799025
Artikelnummer |
6GK7443-1GX30-0XE0 |
Artikelbeschreibung |
Kommunikationsprozessor CP 443-1 Advanced 1x 10/100/1000 Mbit/s, 4x 10/100 Mbit/s (IE Switch) RJ 45 Ports; ISO; TCP; UDP; PROFINETIO-Controller; S7-Kommunikation; Offene Kommunikation (SEND/RECEIVE); S7-Routing; IP-Konfiguration über DHCP/Baustein; IP Access Control List; Uhrzeitsynchronisation; erweiterte Web-Diagnose; Fast Startup; PROFIenergy- Unterstützung; IP-Routing; FTP; Web-Server; E-Mail; Bitte beachte SIOS ID:109799025
|
Produktfamilie |
CP 443-1 Advanced |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5P2 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,867 kg |
Verpackungsmaße |
35,00 x 129,00 x 142,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169206693 |
UPC |
040892948905 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2414 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 11.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Tris(4-Nonylphenyl, verzweigt und linear) phosphit (TNPP) mit >= 0,1% Gew./Gew. 4-Nonylphenol, verzweigt und linear (4-NP)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-08 |
eClass |
1400 |
27-24-22-08 |
eClass |
600 |
27-24-22-08 |
eClass |
710 |
27-24-22-08 |
eClass |
800 |
27-24-22-08 |
eClass |
900 |
27-24-22-08 |
eClass |
910 |
27-24-22-08 |
ETIM |
700 |
EC001423 |
ETIM |
800 |
EC001423 |
ETIM |
900 |
EC001423 |
IDEA |
400 |
3564 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|