SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GT2813-1FA20
Product
SIMATIC RF660H CMIIT UHF RFID Reader Module; Nur zu betreiben mit Basis- gerät RF160B (6GT2003-0FA00); Für China (CMIIT).
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2813-1FA20
Artikelbeschreibung SIMATIC RF660H CMIIT UHF RFID Reader Module; Nur zu betreiben mit Basis- gerät RF160B (6GT2003-0FA00); Für China (CMIIT).
Produktfamilie Handterminal RF660M
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,060 kg
Verpackungsmaße 150,00 x 230,00 x 63,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106026783
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84733020
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4371
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-01
eClass 14 27-28-04-01
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 7 EC002998
ETIM 8 EC002998
ETIM 9 EC002998
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;