6XV1843-2R
Product
SM FO robust Cable GP (4E9/125) Außenleitung; mit Nagetierschutz; aufteilbar; ohne Stecker; Meterware; Mindestbestellmenge 20m; max. Länge 2000m.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6XV1843-2R
Artikelbeschreibung SM FO robust Cable GP (4E9/125) Außenleitung; mit Nagetierschutz; aufteilbar; ohne Stecker; Meterware; Mindestbestellmenge 20m; max. Länge 2000m.
Produktfamilie Glas-Lichtwellenleiter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5K2
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,087 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Meter
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 20
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169854122
UPC 887621869120
Statistische Warennummer 85447000
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2429
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Schweiz
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.04.2010
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-06-18-03
eClass 6 27-06-18-03
eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8 27-06-18-03
eClass 9 27-06-18-03
eClass 9.1 27-06-18-03
ETIM 7 EC000034
ETIM 8 EC000034
ETIM 9 EC000034
IDEA 4 1716
UNSPSC 15 26-12-16-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Meter
;