Abgleichgefaess max. Betriebsueberdruck 250 bar W.-NR. 1.5415, Anschluesse Schweissstutzen Eingang:33,7 mm x 4,5 mm Ausgang:24 mm x 7,1 mm, Inhalt etwa 250 cm3 Druckgeraeterichtlinie fuer Gas 1/Fluessig 1 Art. 3.3 SEP Ersatzprodukt 7MF9015-**A plus Zeugnis 7MF9000-8AD, gem. EN10204, 3.1,
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
7MF9015-1E. |
Artikelbeschreibung |
Abgleichgefaess max. Betriebsueberdruck 250 bar W.-NR. 1.5415, Anschluesse Schweissstutzen Eingang:33,7 mm x 4,5 mm Ausgang:24 mm x 7,1 mm, Inhalt etwa 250 cm3 Druckgeraeterichtlinie fuer Gas 1/Fluessig 1 Art. 3.3 SEP Ersatzprodukt 7MF9015-**A plus Zeugnis 7MF9000-8AD, gem. EN10204, 3.1,
|
Produktfamilie |
Abgleichgefäße |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
8P4 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
18 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,700 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90269000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-1 |
Fabrikategruppe |
4778 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-06-91 |
eClass |
14 |
27-20-06-91 |
eClass |
6 |
27-20-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-20-06-91 |
eClass |
8 |
27-20-06-91 |
eClass |
9 |
27-20-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-20-06-91 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|