Anschlusskasten SIWAREX JB; Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik; Schutzart: IP66; Abmessungen: 150 x 100 x 61 mm
Artikelnummer |
7MH5001-0AA00 |
Artikelbeschreibung |
Anschlusskasten SIWAREX JB; Edelstahl-Gehäuse zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen in 4- oder 6-Leitertechnik; Schutzart: IP66; Abmessungen: 150 x 100 x 61 mm
|
Produktfamilie |
Analoger Anschlusskasten SIWAREX JB |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8W5 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,197 kg |
Verpackungsmaße |
103,00 x 203,00 x 85,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623603504 |
UPC |
804766759536 |
Statistische Warennummer |
85369095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
WT10 |
Fabrikategruppe |
4913 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P5 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-32-03-90 |
eClass |
14 |
27-32-03-90 |
eClass |
6 |
27-32-03-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-90 |
eClass |
8 |
27-32-03-90 |
eClass |
9 |
27-32-03-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|