10 Kontakt Hochgeschwindigkeits- Auslöserelais Kontakte mit selbstständiger Rücksetzung, Sparmodus, 10 Schließer, 0 Öffner Mechanisches Anzeigeelement mit manueller Rücksetzung Gehäuse E2 (4 HE) Bemessungsspannung: 125V DC
Artikelnummer |
7PJ1521-2LA60-1AF0 |
Artikelbeschreibung |
10 Kontakt Hochgeschwindigkeits- Auslöserelais Kontakte mit selbstständiger Rücksetzung, Sparmodus, 10 Schließer, 0 Öffner Mechanisches Anzeigeelement mit manueller Rücksetzung Gehäuse E2 (4 HE) Bemessungsspannung: 125V DC
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7PJ15 - Schnelles Auslöserelais |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
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
80 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,100 kg |
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
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1346 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.10.2019 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|