ARGUS Überstromrelais ungerichtet, Baugröße 4 kompakt, 4 CT, 10 LEDs, 3 Binäreingänge / 3 Binärausgänge Messeingang: 1/5 A, 50/60 50/60 Hz; Hilfsspannung: 60 V bis 240 V AC/DC, Binäreingang Schwellenwert: 44 V AC/DC Kunststoffabdeckung mit 1 Drucktaste für Test/Reset; Kommunikation: Vorderer Anschluss: USB und Rückseite: RS485-kompatibler IEC 60870-5-103 oder Modbus RTU oder DNP 3.0. Stirnbrett: mit Leistungsschalter Bedientasten Schutzfunktion: Standard plus automatische Wiedereinschaltung (79)
Artikelnummer |
7SR1002-1LB20-2DA0 |
Artikelbeschreibung |
ARGUS Überstromrelais ungerichtet, Baugröße 4 kompakt, 4 CT, 10 LEDs, 3 Binäreingänge / 3 Binärausgänge Messeingang: 1/5 A, 50/60 50/60 Hz; Hilfsspannung: 60 V bis 240 V AC/DC, Binäreingang Schwellenwert: 44 V AC/DC Kunststoffabdeckung mit 1 Drucktaste für Test/Reset; Kommunikation: Vorderer Anschluss: USB und Rückseite: RS485-kompatibler IEC 60870-5-103 oder Modbus RTU oder DNP 3.0. Stirnbrett: mit Leistungsschalter Bedientasten Schutzfunktion: Standard plus automatische Wiedereinschaltung (79)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
B21 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,600 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1345 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.10.2014 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|