Ungerichteter Überstromschutz - Argus 7SR45, Messeingang: 1 A, 50/60 Hz, vergossenes Gehäuse in Baugröße 4, (Höhe verringert), 2 BI / 2 BO, Hilfsspannung: doppel- versorgt KFT-Leistung: + Hilfe: 24–60 V DC, BI-Schwelle 19 V DC), Frontplatte: Standard, Front- anschluss: USB und -Rückseitenanschluss: RS485, IEC-60870-5-103 oder Modbus Schutzbeschichtung: Standard- ausführung, keine Schutzbeschichtung auf PCBA
Artikelnummer |
7SR4503-1HA20-1AA0 |
Artikelbeschreibung |
Ungerichteter Überstromschutz - Argus 7SR45, Messeingang: 1 A, 50/60 Hz, vergossenes Gehäuse in Baugröße 4, (Höhe verringert), 2 BI / 2 BO, Hilfsspannung: doppel- versorgt KFT-Leistung: + Hilfe: 24–60 V DC, BI-Schwelle 19 V DC), Frontplatte: Standard, Front- anschluss: USB und -Rückseitenanschluss: RS485, IEC-60870-5-103 oder Modbus Schutzbeschichtung: Standard- ausführung, keine Schutzbeschichtung auf PCBA
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR45 Argus - 4xI, wandlerstrom- und hilfsspannungsversorgt, ungerichtet |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
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
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,600 kg |
Verpackungsmaße |
0,13 x 0,203 x 0,165 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515745990 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1345 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.08.2015 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
14 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
|
|
|
|