7SX800 Universalschutzgerät; mit Basisfunktionalität; Funktionserweiterung über zus. bestellbare Funktionspunkte; BE: 4; BA: 5 (4 schnell,1 Life) ; I: 4 (4x Schutz); U: 4 (Standard); Gehäuse: 1/6 x 19''; 8 LEDs; 9 Funktionstasten; Ethernet: elektrisch; serielle Schnittstelle; Bedieneinheit: integriert; Display-Typ: Farbdisplay; Frontdesign: Standard; Hilfsspannung: DC 24 V - 250 V, AC 100 V - 230 V, Baugruppen: PS050 ; mit 100 Funktionspunkte
Artikelnummer |
7SX8000-3AA50-1BA0-Z P10 |
Artikelbeschreibung |
7SX800 Universalschutzgerät; mit Basisfunktionalität; Funktionserweiterung über zus. bestellbare Funktionspunkte; BE: 4; BA: 5 (4 schnell,1 Life) ; I: 4 (4x Schutz); U: 4 (Standard); Gehäuse: 1/6 x 19''; 8 LEDs; 9 Funktionstasten; Ethernet: elektrisch; serielle Schnittstelle; Bedieneinheit: integriert; Display-Typ: Farbdisplay; Frontdesign: Standard; Hilfsspannung: DC 24 V - 250 V, AC 100 V - 230 V, Baugruppen: PS050 ; mit 100 Funktionspunkte
|
Produktfamilie |
SIPROTEC Compact 7SX800 - Universalschutzgerät |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,520 kg |
Verpackungsmaße |
0,26 x 0,39 x 0,26 |
Verpackungsmaße Einheit |
M |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515747369 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1317 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.04.2020 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|