8GK1112-5KK52
Product
ALPHA 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack, IP43, Schutzklasse 2 H=1100mm, B=1300mm, T=210mm RAL 9016
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 8GK1112-5KK52
Artikelbeschreibung ALPHA 400 DIN Wandverteiler Flat-Pack, IP43, Schutzklasse 2 H=1100mm, B=1300mm, T=210mm RAL 9016
Produktfamilie ALPHA 400
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 13W
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 8 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 42,000 kg
Verpackungsmaße 1330,00 x 1120,00 x 115,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869258362
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85381000
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.2
Fabrikategruppe 5735
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-25-02
eClass 14 27-14-25-02
eClass 6 27-14-25-02
eClass 7.1 27-14-25-02
eClass 8 27-14-25-02
eClass 9 27-14-25-02
eClass 9.1 27-14-25-02
ETIM 7 EC000058
ETIM 8 EC000058
ETIM 9 EC000058
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
;