ALPHA 630 DIN, Standschrank IP55, Schutzklasse 1 H=1950mm, B=550mm, T=320mm RAL 7035 incl. aller Flansche im Dach und 100mm Sockel
Artikelnummer |
8GK1323-8KN24 |
Artikelbeschreibung |
ALPHA 630 DIN, Standschrank IP55, Schutzklasse 1 H=1950mm, B=550mm, T=320mm RAL 7035 incl. aller Flansche im Dach und 100mm Sockel
|
Produktfamilie |
ALPHA 630 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
13W |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
45,500 kg |
Verpackungsmaße |
1115,00 x 2010,00 x 385,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869393834 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
94032080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.2 |
Fabrikategruppe |
5736 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-25-02 |
eClass |
1400 |
27-14-25-02 |
eClass |
600 |
27-14-25-02 |
eClass |
710 |
27-14-25-02 |
eClass |
800 |
27-14-25-02 |
eClass |
900 |
27-14-25-02 |
eClass |
910 |
27-14-25-02 |
ETIM |
700 |
EC000058 |
ETIM |
800 |
EC000058 |
ETIM |
900 |
EC000058 |
|
|
|
|