SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
9MC1110-1EG00-0AA1
Product
Abbildung ähnlich
Mit NX Virtual Machine Tool Implementation (User) - eine Option von NX Virtual MT Services - werden Daten und SW in die IT-Umgebung des Kunden eingebunden. Dies beinhaltet die Installation der Run MyVNCK Software auf den Simulations- Client und die Integration des Machinekit in eine lokale ASCII Bibliothek oder in Teamcenter MRL. Die Implementierung erfolgt beim Kunden. Bedingung für die Umsetzung sind die Rahmenbedingungen der zugrundeliegenden SW (NX, VNCK, NX Virtual Machine Tool). Reisekosten sind nicht im Preis inbegriffen.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9MC1110-1EG00-0AA1
Artikelbeschreibung Mit NX Virtual Machine Tool Implementation (User) - eine Option von NX Virtual MT Services - werden Daten und SW in die IT-Umgebung des Kunden eingebunden. Dies beinhaltet die Installation der Run MyVNCK Software auf den Simulations- Client und die Integration des Machinekit in eine lokale ASCII Bibliothek oder in Teamcenter MRL. Die Implementierung erfolgt beim Kunden. Bedingung für die Umsetzung sind die Rahmenbedingungen der zugrundeliegenden SW (NX, VNCK, NX Virtual Machine Tool). Reisekosten sind nicht im Preis inbegriffen.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe S70
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : 9I999IR / ECCN : EAR99T
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 49011000
Listenkennzeichen (LKZ) AUT2-SL
Fabrikategruppe 4R27
Geschäftsbereichskennzahl R2SD
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-07
eClass 1400 27-24-25-07
eClass 600 27-24-21-80
eClass 710 27-24-21-80
eClass 800 27-24-21-80
eClass 900 27-24-21-80
eClass 910 27-24-21-80
ETIM 700 EC001435
ETIM 800 EC001435
ETIM 900 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;